![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337942-WEB-L.jpg)
Κιτ για την εσωτερική διέλευση καλωδίων για XL3 S 630 πλάτους 36 στοιχείων, με ωφέλιμο ύψος μετώπης 2250 mm
XL3 S 630
Legrand
Κιτ για την εσωτερική διέλευση καλωδίων για XL3 S 630 πλάτους 36 στοιχείων, με ωφέλιμο ύψος μετώπης 2250 mm
ΚΩΔ. 337942
EAN.
3414970899767
Κιτ για την εσωτερική διέλευση καλωδίων για XL3 S 630 πλάτους 36 στοιχείων, με ωφέλιμο ύψος μετώπης 2250 mm για στήριξη είτε στο εσωτερικό είτε στο δεξί εσωτερικό του ερμαρίου.
Εγγύηση 2 χρόνια
870,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 2250 mm |
Width | 800 mm |
---|---|
Height | 2250 mm |
Material | Metal |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ