![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337410-WEB-R.jpg)
ΚΙΤ εγκατάστασης DPX3 160A σε πίνακα XL3S 160 24 στοιχείων από 5 έως 8 σειρών
XL3 S 160
Legrand
ΚΙΤ εγκατάστασης DPX3 160A σε πίνακα XL3S 160 24 στοιχείων από 5 έως 8 σειρών
ΚΩΔ. 337410
EAN.
3414971090224
ΚΙΤ εγκατάστασης DPX3 160 μηχανισμών βαθμονομημένων στα 160Α σε σχέση με την καμπυλότητα του καλωδίου. Χρησιμοποιείται για επιφανειακά και χωνευτά ντουλάπια XL3S 160 24 στοιχείων από 5 έως 8 σειρές.
Εγγύηση 2 χρόνια
153,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ