![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433099-WEB-R.jpg)
Κιτ 2 τεμαχίων για στήριξη πλάτης ή ρύθμισης βάθους ράγας 15mm και πλάτης
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Κιτ 2 τεμαχίων για στήριξη πλάτης ή ρύθμισης βάθους ράγας 15mm και πλάτης
ΚΩΔ. 433099
EAN.
3414971980846
Κιτ 2 τεμαχίων για στήριξη πλάτης ή ρύθμισης βάθους ράγας 15mm και πλάτης.Για ερμάρια Atlantic και Marina
Εγγύηση 2 χρόνια
63,58 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 120 mm |
---|---|
Width | 25 mm |
Depth | 60 mm |
Number of DIN-rails | 0 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 0 |
Type of covering | With notch |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ