![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653028-WEB-L.jpg)
Κινητή κολώνα 2 τμημάτων. Σώμα από αλουμίνιο και κάλυμμα PVC. 2m. Μαύρο φινίρισμα
ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON
Legrand
Κινητή κολώνα 2 τμημάτων. Σώμα από αλουμίνιο και κάλυμμα PVC. 2m. Μαύρο φινίρισμα
ΚΩΔ. 653028
EAN.
3414971194816
Κολώνα που μπορεί να μετακινηθεί εύκολα σε ακτίνα 1,50 m από τον κατακόρυφο άξονα άφιξης των καλωδίων από την οροφή.
Εγγύηση 2 χρόνια
1 195,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 2000-2000 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Stand (base) |
Place variable | Yes |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | No |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
Material installation column | Aluminium |
---|---|
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Other |
Colour column | Black |
RAL-number column | 9005 |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | No |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | Black |
RAL-number cover | 9017 |
Number of partitions | 1 |
Useful cross section | 6220 mm² |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ