Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κινητή κολώνα 2 τμημάτων. Σώμα από αλουμίνιο και κάλυμμα PVC. 2m. Αλουμινίου φινίρισμα

ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON Legrand

Κινητή κολώνα 2 τμημάτων. Σώμα από αλουμίνιο και κάλυμμα PVC. 2m. Αλουμινίου φινίρισμα

ΚΩΔ. 653027 EAN. 3414971194809

Κολώνα που μπορεί να μετακινηθεί εύκολα σε ακτίνα 1,50 m από τον κατακόρυφο άξονα άφιξης των καλωδίων από την οροφή.

Εγγύηση 2 χρόνια
1 208,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Pillar shape Oval
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 2000-2000 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Stand (base)
Place variable Yes
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting No
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Anodised
Colour top cover Other
Number of partitions 1
Useful cross section 6220 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE10476AA-02.pdf pdf (4.48 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-653027.stp ifc (47.56 Mo)
BIM Data
BIM Data