![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310598-LEGRAND-1000.jpg)
Keor LP - Καμπίνες Μπαταριών Για UPS αρ. καταλ. 3 101 54.
KEOR LP
Legrand
Keor LP - Καμπίνες Μπαταριών Για UPS αρ. καταλ. 3 101 54.
ΚΩΔ. 310598
EAN.
3414970499332
Keor LP 1KVA - Καμπίνες Μπαταριών. LP 1 KVA. Για UPS αρ. καταλ. 3 101 54.
Εγγύηση 2 χρόνια
1 109,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 151 mm |
Height | 322 mm |
---|---|
Depth | 444 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Whitepaper
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ