Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Keor Compact UPS, 20kVA με αυτονομία 6min.Τριφασικό on-line double conversion

Keor COMPACT Legrand

Keor Compact UPS, 20kVA με αυτονομία 6min.Τριφασικό on-line double conversion

ΚΩΔ. 311105 EAN. 3414972095877

Keor Compact UPS, 20kVA με αυτονομία 6min.Τριφασικό on-line double conversion.Προσφέρει αδιάλειπτη λειτουργία παρέχοντας προστασία από υπέρταση και υπερφόρτιση

Εγγύηση 2 χρόνια
9 588,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Input voltage 320-480 V
Primary frequency 40-70 Hz
Number of phases primary 3
Output voltage 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 18000 W
Output apparent power 20000 VA
USB interface Yes
With communication interface RS-232 Yes
Number of phases secondary 3
SNMP Yes
Voltage type AC
Height 890 mm
Width 260 mm
Depth 850 mm
Weight 176 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management Yes
USV- technology Online
Construction type Free standing model
Modular No
Max. voltage distortion output (linear load) 2 %
Output power factor 0.9
Overall efficiency 94.5 %
Efficiency in eco-mode 98 %
Potential free switch contact Yes
Auto shut down function Yes
Input connection Fixed connection
Number of output connections C13 0
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of output connections fixed connection 1
Number of output connections French standard (Type E) 0
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Supply current 27.8-30.4 A
Sound level 52 dB
Terminal marking indication Yes
Type of load Universal and LED Retrofit
With socket outlet No
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Έντυπα

5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE13289AA.pdf pdf (5.5 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE12675AA.pdf pdf (8.31 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
UPS_LGR_0194_GB_AA.pdf pdf (0.13 Mo)
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου