![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW8100-WEB-R.jpg)
Κενό κάλυμμα -white
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MYHOME_UP
Bticino
Κενό κάλυμμα -white
ΚΩΔ. KW8100
EAN.
8005543641439
Κενό κάλυμμα -white
Εγγύηση 2 χρόνια
27,54 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 40 mm |
Height opening | 86 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9016 |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ