![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311094-WEB-L.jpg)
Κενή καμπίνα μπαταριών
Keor COMPACT
Legrand
Κενή καμπίνα μπαταριών
ΚΩΔ. 311094
EAN.
3414972095761
Κενή καμπίνα μπαταριών για Keor Compact
Εγγύηση 2 χρόνια
2 130,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 890 mm |
Height | 260 mm |
Depth | 850 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Whitepaper
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ