Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Κενή καμπίνα μπαταριών 15kVA

Keor COMPACT Legrand

Κενή καμπίνα μπαταριών 15kVA

ΚΩΔ. 311096 EAN. 3414972095785

Κενή καμπίνα μπαταριών 15kVA. Για Keor Compact

Εγγύηση 2 χρόνια
6 232,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

USB interface No
With communication interface RS-232 No
SNMP No
Voltage type DC
Height 890 mm
Width 260 mm
Depth 850 mm
Weight 139.5 kg
Construction type Free standing model
Modular No
Potential free switch contact No
Input connection Fixed connection
Number of output connections C13 0
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of output connections fixed connection 0
Number of output connections French standard (Type E) 0
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Terminal marking indication Yes
Type of load Not applicable
With socket outlet No
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Έντυπα

3 έντυπα
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE12678AA.pdf pdf (4.03 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου