![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F5/F524-BTICINO-1000.jpg)
Καταγραφέας ενεργειακών δεδομένων IP My Home BUS
MY HOME UP
Bticino
Καταγραφέας ενεργειακών δεδομένων IP My Home BUS
ΚΩΔ. F524
EAN.
8005543448984
Καταγραφέας ενεργειακών δεδομένων IP Επιτρέπει την επισκόπηση των δεδομένων των μετρήσεων του συστήματος μέσω μιας σελίδας web Μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικές χρεώσεις
Εγγύηση 2 χρόνια
191,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Energy meter |
Connection type | Convertible |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
8 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ