Κάρτα ένδειξης για αναλογικό αμπερόμετρο 0-1000Α
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ ΠΟΡΤΑΣ
Legrand
Κάρτα ένδειξης για αναλογικό αμπερόμετρο 0-1000Α
ΚΩΔ. 014622
EAN.
3245060146221
Κάρτα ένδειξης για αναλογικό αμπερόμετρο Κλίμακα: 0 - 1000 Α -Για αμπερόμετρο, αρ. καταλ. 146 01
Εγγύηση 2 χρόνια
12,36 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Unit of measurement | Ampere |
---|---|
Initial value scale | 0 |
Nominal end value of the scale | 1000 |
Overcurrent scale | No |
Width meter scale | 68 mm |
---|---|
Height meter scale | 45 mm |
Max. needle deflection | 45 ° |
Mounting method | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ