Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title

Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F2, 4Π

DSX 320 Legrand

Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F2, 4Π

ΚΩΔ. 424236 EAN. 3414971979444

Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F2, 4Π.IP40

Εγγύηση 2 χρόνια
28,74 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Type of accessory/spare part Cover
Width 174 mm
Height 64.3 mm
Depth 90 mm
Operating / setting temperature 40-50 °C
Storage temperature -50-70 °C
Colour Grey
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE12100AA.pdf pdf (4.35 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου