Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F2, 3Π
DSX 320
Legrand
Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F2, 3Π
ΚΩΔ. 424235
EAN.
3414971979420
Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F2, 3Π. IP40
Εγγύηση 2 χρόνια
14,27 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Cover |
---|---|
Width | 130.5 mm |
Height | 64.3 mm |
Depth | 90 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ