![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-424247-WEB-R.jpg)
Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F1, 4Π
DSX 160
Legrand
Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F1, 4Π
ΚΩΔ. 424247
EAN.
3414971979666
Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F1, 4Π.IP40
Εγγύηση 2 χρόνια
25,67 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Cover |
---|---|
Width | 140 mm |
Height | 54.3 mm |
Depth | 60 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ