![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-424203-WEB-R.jpg)
Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F1, 3P
DSX 63
Legrand
Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F1, 3P
ΚΩΔ. 424203
EAN.
3414971978942
Καλύμματα ακροδεκτών για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής F1, 3P.Σετ των 2
Εγγύηση 2 χρόνια
7,97 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Cover |
---|---|
Width | 17.5 mm |
Height | 51 mm |
Depth | 48 mm |
Operating / setting temperature | 40-50 °C |
---|---|
Storage temperature | -50-70 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ