Κάλυμμα ράγας 5 στοιχείων για στεγανό πίνακα Plexo
PLEXO3
Legrand
Κάλυμμα ράγας 5 στοιχείων για στεγανό πίνακα Plexo
ΚΩΔ. 001961
EAN.
3245060019617
Κάλυμμα ράγας 5 στοιχείων για στεγανό πίνακα Plexo. Διαχωρισμένο ανά 1/2 στοιχείο. Χρώμα ανοιχτό γκρι L750A
Εγγύηση 2 χρόνια
1,62 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Width | 87.5 mm |
Width in number of modular spacings | 5 |
---|---|
Height | 52 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ