![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Κάλυμμα ράγας 5 στοιχείων- διαχωρισμένο ανά στοιχείο ή 1/2 στοιχεία/ λευκό
XL3
Legrand
Κάλυμμα ράγας 5 στοιχείων- διαχωρισμένο ανά στοιχείο ή 1/2 στοιχεία/ λευκό
ΚΩΔ. 001660
EAN.
3245060016609
Κάλυμμα ράγας 5 στοιχείων- διαχωρισμένο ανά στοιχείο ή 1/2 στοιχεία/ λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
2,32 €
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
RAL-number | 9003 |
Width | 87.5 mm |
Width in number of modular spacings | 5 |
---|---|
Height | 52 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ