![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404995-WEB-R.jpg)
Κάλυμμα προστασίας 3P για κτένες γεφύρωσης
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Κάλυμμα προστασίας 3P για κτένες γεφύρωσης
ΚΩΔ. 404995
EAN.
3414971079250
Ακραίo κάλυμμα προστασίας για κτένες γεφύρωσης τριπολικών κτενών Για τις κτένες αρ. καταλ. 4 049 17/18.
Εγγύηση 2 χρόνια
1,17 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Contact protection end piece |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 17.3 mm |
---|---|
Height | 12.5 mm |
Depth | 8.1 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ