![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089281-WEB-R.jpg)
Κάλυμμα για κουτιά Batibox™ - 80Χ80mm - 1 θέσης
ΚΟΥΤΙΑ BATIBOX
Legrand
Κάλυμμα για κουτιά Batibox™ - 80Χ80mm - 1 θέσης
ΚΩΔ. 089281
EAN.
3245060892814
Κάλυμμα για κουτιά Batibox™ - 80Χ80mm - για τη μετατροπή του κουτιού 1 θέσης σε κουτί διακλάδωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
1,54 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Length | 80 mm |
---|---|
For box-/housing length | 70 mm |
Width | 80 mm |
For box-/housing width | 62 mm |
Depth | 12 mm |
Shape | Square |
Type of fastening | Other |
Model | Blind cover |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | White |
With screws | No |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ