Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κάλυμμα βάσης στήριξης-Για βάση στήριξης αρ. καταλ.802 52/58/64 στην οποία έχουν τοποθετηθεί 4 στοιχεία

MOSAIC Legrand

Κάλυμμα βάσης στήριξης-Για βάση στήριξης αρ. καταλ.802 52/58/64 στην οποία έχουν τοποθετηθεί 4 στοιχεία

ΚΩΔ. 079104 EAN. 3245060791049

Mosaic™ Κάλυμμα βάσης στήριξης Για βάση στήριξης αρ. καταλ.802 52/58/64 στην οποία έχουν τοποθετηθεί 4 στοιχεία

Εγγύηση 2 χρόνια
2,46 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Material Plastic
Construction type lens Rectangular
Width opening 10.5 mm
Height opening 45 mm
Colour Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP31
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
10 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)