Κάλυμμα βάσης στήριξης-Για βάση στήριξης αρ. καταλ. 802 54 στην οποία έχουν τοποθετηθεί 10 στοιχεία
MOSAIC
Legrand
Κάλυμμα βάσης στήριξης-Για βάση στήριξης αρ. καταλ. 802 54 στην οποία έχουν τοποθετηθεί 10 στοιχεία
ΚΩΔ. 079110
EAN.
3245060791100
Mosaic™ Κάλυμμα βάσης στήριξης Για βάση στήριξης αρ. καταλ. 802 54 στην οποία έχουν τοποθετηθεί 10 στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
2,46 €
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
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 14.1 mm |
Height opening | 45 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP31 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
10 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ