Καλώδιο USB 3 σε 1 Διατίθεται σε ειδική συσκευασία.
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ USB
Legrand
Καλώδιο USB 3 σε 1 Διατίθεται σε ειδική συσκευασία.
ΚΩΔ. 050693
EAN.
3414971186026
Καλώδιο USB 3 σε 1, Επιτρέπει τη σύνδεση, τη φόρτιση ή το συγχρονισμό 3 τύπων συσκευών με ένα και μόνο καλώδιο.
Εγγύηση 2 χρόνια
36,35 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Connection 1 | USB |
---|---|
Connection type connection 1 | Other |
Connection 2 | USB |
Connection type connection 2 | Other |
Cable length | 1.2 m |
With terminal resistor | No |
Screened | No |
Width | 180 mm |
---|---|
Height | 90 mm |
Depth | 25 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ