![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311079-WEB-F.jpg)
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ IEC19 ΣΕ BS TYPE 16Α, 1.5ΜΜ2, 1,83m
KEOR SPE
Legrand
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ IEC19 ΣΕ BS TYPE 16Α, 1.5ΜΜ2, 1,83m
ΚΩΔ. 311079
EAN.
3414972086684
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 16Α ΤΥΠΟΥ BS
Εγγύηση 2 χρόνια
17,80 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Cable set |
---|---|
Height | 1830 mm |
Operating / setting temperature | 15-30 °C |
Storage temperature | 15-30 °C |
---|---|
Halogen free | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Κατάλογος
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ