Καλώδιο οπτικής ίνας OM4 εξωτερικό loosetube 8 πολύτρ. Ταινία κυματοειδούς χάλυβα
LCS3
Legrand
Καλώδιο οπτικής ίνας OM4 εξωτερικό loosetube 8 πολύτρ. Ταινία κυματοειδούς χάλυβα
ΚΩΔ. 032547
EAN.
3414970965189
Με το περίβλημά του MDPE, αυτό το καλώδιο οπτ.ινών είναι ιδανικό για εγκατ. σε εξωτ.χώρο.Το καλώδιο,με θωρακισμ.ταινία από κυματοειδές χάλυβα,είναι ανθεκτικό στα τρωκτικά.Το καλώδιο είναι εξαιρετικό για άμεση ταφή με σωστή πλήρωση με άμμο.
Εγγύηση 2 χρόνια
9,51 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of fibres | 8 |
---|---|
Type of tube | Loose tube |
Number of fibres per tube | 8 |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Category | OM4 |
With strain relief | No |
With rodent protection | Yes |
Material outer sheath | Other |
Specification material outer sheath | Polyethylene (PE) |
Colour outer sheath | Black |
Longitudinal water blocking cable | No |
Radial water blocking cable | Yes |
Cable metal free | No |
Cable geometry | Round |
Flame retardant according to IEC 60332-1-2 | No |
Flame retardant according to IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | No |
Flame retardant according to IEC 60332-3-22 (Cat A) | No |
Flame retardant according to IEC 60332-3-23 (Cat B) | No |
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | No |
Flame retardant according to IEC 60332-3-25 (Cat D) | No |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
Halogen free according to EN IEC 60754-1 | No |
Halogen free according to EN IEC 60754-2 | No |
Halogen free according to EN IEC 60754-3 | No |
---|---|
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class | None |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production | None |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles | None |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity | None |
Circuit integrity according to IEC 60331-23 | No |
Circuit integrity according to IEC 60331-25 | None |
Circuit integrity according to EN 50200 | None |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Resistant to chemicals | No |
UV resistant | Yes |
Cable width approx. | 8.5 mm |
Cable height approx. | 8.5 mm |
Outer diameter approx. | 8.5 mm |
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | 85 mm |
Max. tensile strength during installation | 3 kN |
Suitable for underground installation | No |
Blow in | No |
Weight | 75 kg/km |
Fibre optic cable colour coding according to S-12 Skanova standard | No |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ