Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Καλώδιο οπτικής ίνας OM3 εξωτερικό loosetube 8 πολύτρ. Ταινία κυματοειδούς χάλυβα

LCS3 Legrand

Καλώδιο οπτικής ίνας OM3 εξωτερικό loosetube 8 πολύτρ. Ταινία κυματοειδούς χάλυβα

ΚΩΔ. 032540 EAN. 3414970965042

Με το περίβλημά του MDPE, αυτό το καλώδιο καλωδίου οπτικών ινών είναι ιδανικό για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο. Το καλώδιο, με θωρακισμένη ταινία από κυματοειδές χάλυβα, είναι ανθεκτικό στα τρωκτικά.

Εγγύηση 2 χρόνια
6,24 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of fibres 8
Type of tube Loose tube
Number of fibres per tube 8
Fibre type Multi mode 50/125
Category OM3
With strain relief No
With rodent protection Yes
Material outer sheath Other
Specification material outer sheath Polyethylene (PE)
Colour outer sheath Black
Longitudinal water blocking cable No
Radial water blocking cable Yes
Cable metal free No
Cable geometry Round
Flame retardant according to IEC 60332-1-2 No
Flame retardant according to IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) No
Flame retardant according to IEC 60332-3-22 (Cat A) No
Flame retardant according to IEC 60332-3-23 (Cat B) No
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) No
Flame retardant according to IEC 60332-3-25 (Cat D) No
Low smoke according to EN IEC 61034-2 No
Halogen free according to EN IEC 60754-1 No
Halogen free according to EN IEC 60754-2 No
Halogen free according to EN IEC 60754-3 No
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class None
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production None
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles None
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity None
Circuit integrity according to IEC 60331-23 No
Circuit integrity according to IEC 60331-25 None
Circuit integrity according to EN 50200 None
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Resistant to chemicals No
UV resistant Yes
Cable width approx. 8.5 mm
Cable height approx. 8.5 mm
Outer diameter approx. 8.5 mm
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation 85 mm
Max. tensile strength during installation 3 kN
Suitable for underground installation No
Blow in No
Weight 75 kg/km
Fibre optic cable colour coding according to S-12 Skanova standard No
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
S000099474EN-02.pdf pdf (0.56 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου