Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Καλώδιο οπτικής ίνας OM3 Εσωτερικό/Εξωτερικό tight 24 πολύτρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1

LCS3 Legrand

Καλώδιο οπτικής ίνας OM3 Εσωτερικό/Εξωτερικό tight 24 πολύτρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1

ΚΩΔ. 032552 EAN. 3245060325527

Το καλώδιο οπτικών ινών Legrand Indoor/Outdoor είναι εύκολο στο χειρισμό και ανθεκτικό στις δυσκολίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ραχοκοκαλιά LAN και WAN.

Εγγύηση 2 χρόνια
14,78 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of fibres 24
Type of tube Tight
Number of fibres per tube 24
Fibre type Multi mode 50/125
Category OM3
With strain relief No
With rodent protection No
Material outer sheath Other
Specification material outer sheath Other
Colour outer sheath Turquoise
Longitudinal water blocking cable No
Radial water blocking cable Yes
Cable metal free Yes
Cable geometry Round
Flame retardant according to IEC 60332-1-2 Yes
Flame retardant according to IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) No
Flame retardant according to IEC 60332-3-22 (Cat A) No
Flame retardant according to IEC 60332-3-23 (Cat B) No
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) Yes
Flame retardant according to IEC 60332-3-25 (Cat D) No
Low smoke according to EN IEC 61034-2 Yes
Halogen free according to EN IEC 60754-1 Yes
Halogen free according to EN IEC 60754-2 Yes
Halogen free according to EN IEC 60754-3 No
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class Dca
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production s2
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles d2
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity a1
Circuit integrity according to IEC 60331-23 No
Circuit integrity according to IEC 60331-25 None
Circuit integrity according to EN 50200 None
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Resistant to chemicals No
UV resistant Yes
Cable width approx. 8.5 mm
Cable height approx. 8.5 mm
Outer diameter approx. 8.5 mm
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation 115 mm
Max. tensile strength during installation 2.4 kN
Suitable for underground installation No
Blow in No
Weight 63 kg/km
Fibre optic cable colour coding according to S-12 Skanova standard No
Operating / setting temperature -20-60 °C
Storage temperature -40-70 °C
RAL-number 6027

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01074EN-06.pdf pdf (0.09 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
PEP
LGRP-00839-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Δήλωση Επίδοσης