Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Καλώδιο μικτονόμησηςκατηγορίας 6A UTP PVCανοιχτό κίτρινο 3 m

Linkeo C Legrand

Καλώδιο μικτονόμησηςκατηγορίας 6A UTP PVCανοιχτό κίτρινο 3 m

ΚΩΔ. 632880 EAN. 3414972185912

Αυτό το καλώδιο μικτονόμησης RJ45/RJ45 παρέχει έναν σύνδεσμο δικτύου ανάμεσα σε συσκευές, πρίζες ή και τα δύο. Η κατηγορία 6A επιτρέπει μετάδοση δεδομένων με ταχύτητα 10 Gbit/s.

Εγγύηση 2 χρόνια
11,78 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Cable type U/UTP
Category 6A (TIA)
Length 3 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Yellow
Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Yellow
Fire retardant version No
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 1x4
AWG-size 26
Pin assignment 1:1
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
Operating / setting temperature -20-60 °C
Storage temperature -20-75 °C
RAL-number 1037
Cable nature for connection Flexible

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
S000118334EN-00.pdf pdf (0.13 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Κατάλογος
Linkeo_Edipo_01_23.pdf pdf (1.51 Mo)
2 έντυπα
PEP
LGRP-01830-V01.01-EN.pdf pdf (0.81 Mo)
PEP
LGRP-01501-V01.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)