Καλώδιο μικτονόμησηςκατηγορίας 5e UTP PVCανοιχτό ροζ 1.5 m
Linkeo C
Legrand
Καλώδιο μικτονόμησηςκατηγορίας 5e UTP PVCανοιχτό ροζ 1.5 m
ΚΩΔ. 632766
EAN.
3414972185097
Αυτό το καλώδιο μικτονόμησης RJ45/RJ45 παρέχει έναν σύνδεσμο δικτύου ανάμεσα σε συσκευές, πρίζες ή και τα δύο. Η κατηγορία 5e επιτρέπει μετάδοση δεδομένων με ταχύτητα 1 Gbit/s.
Εγγύηση 2 χρόνια
4,50 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cable type | U/UTP |
---|---|
Category | 5E |
Length | 1.5 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Other |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Other |
Fire retardant version | No |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
---|---|
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | -20-75 °C |
RAL-number | 3012 |
Cable nature for connection | Flexible |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Κατάλογος
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ