![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413048-LEGRAND-1000.jpg)
Kαλώδιο μικτονόμησης οικιακού δικτύου Kατ. 6, 0,4m
Καλώδια μικτονόμησης
Legrand
Kαλώδιο μικτονόμησης οικιακού δικτύου Kατ. 6, 0,4m
ΚΩΔ. 413048
EAN.
3245064130486
Επιτρέπει σε μια κατοικία, τη διανομή τηλεφώνου, δεδομένων, Διαδικτύου σε RJ 45 και τηλεόρασης μέσω ομοαξονικού
Εγγύηση 2 χρόνια
8,21 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cable type | F/UTP |
---|---|
Category | 6 |
Length | 0.4 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Grey |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Grey |
Fire retardant version | No |
Cable construction | 1x4 |
---|---|
AWG-size | 0 |
Pin assignment | 1:1 |
NVP value | 0 % |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
RAL-number | 0 |
Cable nature for connection | Flexible |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ