Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Καλώδιο κατηγορίας 6Α U/FTP 2 Χ 4 ζευγών LSZH Euroclass Cca 500m κίτρινο

LCS3 Legrand

Καλώδιο κατηγορίας 6Α U/FTP 2 Χ 4 ζευγών LSZH Euroclass Cca 500m κίτρινο

ΚΩΔ. 032884 EAN. 3414971241541

Αυτό το καλώδιο κατηγορίας 6Α U/FTP 4 συνεστραμμένων ζευγών υποστηρίζει τη μετάδοση δεδομένων σε ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης ενώ προστατεύει από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Εγγύηση 2 χρόνια
Δε διατίθεται τιμή
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Cable type U/FTP
Duplex No
Conductor material Copper
Conductor surface Bare
Diameter conductor 0.56 mm
Nominal cross section conductor 0.25 mm²
AWG size 23
Conductor category Class 1 = solid
Number of cores 8
Number of stranding elements 4
Stranding element Pairs
Material core insulation Other
Specification core insulation Polyethylene (PE)
Core identification according to HD 308 S2 No
Core identification Colour
Screen over stranding element Foil
Stranding Bundle
Screen over stranding None
Longitudinal water blocking cable No
Radial water blocking cable Yes
Suitable for underground installation No
Approved type of underground installation Other
Protective sheath None
Material outer sheath Other
Specification material outer sheath Polyethylene (PE)
Colour outer sheath Yellow
Armouring/reinforcement None
Cable geometry Round
Flame retardant according to IEC 60332-1-2 Yes
Flame retardant according to IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) No
Flame retardant according to IEC 60332-3-22 (Cat A) No
Flame retardant according to IEC 60332-3-23 (Cat B) No
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) Yes
Flame retardant according to IEC 60332-3-25 (Cat D) No
Low smoke according to EN IEC 61034-2 Yes
Halogen free according to EN IEC 60754-1 Yes
Halogen free according to EN IEC 60754-2 Yes
Halogen free according to EN IEC 60754-3 No
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class Cca
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production s1
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles d1
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity a1
Circuit integrity according to IEC 60331-23 No
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Outer diameter approx. 7.7 mm
Min. permitted bending radius, moving application with forced guidance 62 mm
Min. permitted bending radius, moving application/free movement 62 mm
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation 31 mm
Permitted cable outer temperature during assembling/handling 0-50 °C
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration -20-60 °C
Category 6A (TIA)
NVP value 65 %
UV resistant No
Certified for shipboard application No
Suitable as telephone cable Yes
Suitable as computer data cable Yes
Suitable as signalling cable No
Suitable for use as security alarm cable No
Drain wire No
With rip cord No
Cable width approx. 7.7 mm
Cable height approx. 7.7 mm
Weight 62 kg/km
Characteristic impedance 100 Ohm
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
Storage temperature -20-60 °C
RAL-number 1018

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
S000106471EN-04.pdf pdf (0.12 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
PEP
LGRP-01342-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
PEP
LGRP-01411-V02.01-EN.pdf pdf (0.84 Mo)
Δήλωση Επίδοσης
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό