![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051515-LEGRAND-1000.jpg)
Καλώδιο για κουτί διανομής περιοχής - Κατηγορία 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 20 m
LCS3
Legrand
Καλώδιο για κουτί διανομής περιοχής - Κατηγορία 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 20 m
ΚΩΔ. 051515
EAN.
3245060515157
Αυτό το καλώδιο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της πριζών RJ45 με χάλκινη τροφοδοσία στο κουτί διανομής περιοχής (σημείο ενοποίησης) για να παρέχει ευελιξία και επεκτασιμότητα.
Εγγύηση 2 χρόνια
148,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cable type | F/UTP |
---|---|
Category | 6 |
Length | 20 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Blue |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Blue |
---|---|
Fire retardant version | Yes |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ