![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051759-LEGRAND-1000.jpg)
Καλώδιο διανομής κατηγορία 6- U/UTP-RJ45/ απογυμνωμένο LSZH- 20m
LCS3
Legrand
Καλώδιο διανομής κατηγορία 6- U/UTP-RJ45/ απογυμνωμένο LSZH- 20m
ΚΩΔ. 051759
EAN.
3245060517595
Για σύνδεση από τον κατανεμητή ορόφου στο κουτί διανομής ζώνης, to provide flexibility and scalability.
Εγγύηση 2 χρόνια
97,52 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cable type | U/UTP |
---|---|
Category | 6 |
Length | 20 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | None |
Colour outer sheath | Blue |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Blue |
---|---|
Fire retardant version | Yes |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 24 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ