Καλώδιο BUS/SCS, Παραδίδεται σε καρούλι, Μήκος : 1000 m, Χρώμα : γκρι
MY HOME UP
Bticino
Καλώδιο BUS/SCS, Παραδίδεται σε καρούλι, Μήκος : 1000 m, Χρώμα : γκρι
ΚΩΔ. L4669KM1
EAN.
8005543489215
Καλώδιο BUS/SCS Χρώμα : γκρι Μήκος : 1000 m Παραδίδεται σε καρούλι Εξωτερική διάμετρος : 500 mm Ύψος : 320 mm Συνολικό βάρος : 48 kg
Εγγύηση 2 χρόνια
1 334,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Conductor material | Copper |
---|---|
Nominal cross section conductor | 0.35 mm² |
Diameter conductor | 1.95 mm |
Conductor category | Class 2 = stranded |
Number of cores | 12 |
Material core insulation | Polyvinyl chloride (PVC) |
Core identification | Colour |
With protective conductor | No |
Max. conductor temperature | 70 °C |
Screen | No |
Drain wire | No |
Protective barrier | None |
---|---|
Armouring/reinforcement | None |
Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour outer sheath | Grey |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
Outer diameter approx. | 5.6 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -15-70 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | -15-70 °C |
Nominal voltage U0 | 300 V |
Nominal voltage U | 500 V |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ