![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/33/336803-BTICINO-1000.jpg)
Καλώδιο Audio/Video
SFERA
Bticino
Καλώδιο Audio/Video
ΚΩΔ. 336803
EAN.
8012199220338
Καλώδιο σύνδεσης SCART-TV
Εγγύηση 2 χρόνια
44,33 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Conductor material | Copper |
---|---|
Nominal cross section conductor | 0.205 mm² |
Diameter conductor | 0.91 mm |
Conductor category | Class 2 = stranded |
Number of cores | 7 |
Material core insulation | Polyvinyl chloride (PVC) |
Core identification | None |
With protective conductor | No |
Max. conductor temperature | 105 °C |
Screen | No |
Drain wire | No |
Protective barrier | None |
---|---|
Armouring/reinforcement | None |
Material outer sheath | None |
Colour outer sheath | Colourless |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
Outer diameter approx. | 1 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -15-105 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | -15-105 °C |
Nominal voltage U0 | 300 V |
Nominal voltage U | 300 V |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ