Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

IP30 κιτ φινιρίσματος για XL3 S 630 & XL3 S 4000 περιβλήματα πλάτους 36 στοιχείων

XL3S 630 Legrand

IP30 κιτ φινιρίσματος για XL3 S 630 & XL3 S 4000 περιβλήματα πλάτους 36 στοιχείων

ΚΩΔ. 337974 EAN. 3414970929136

Σετ δύο τεμαχίων φινιρίσματος οριζόντια τοποθέτηση για XL3 S 630 & XL3 S 4000 περιβλήματα πλάτους 36 μονάδων

Εγγύηση 2 χρόνια
53,56 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Grid profile
Width 36.75 mm
Height 708.75 mm
Depth 17 mm
Material Metal
Colour White
RAL-number 9003

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
12 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Πιστοποιητικό