![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337961-WEB-R.jpg)
IP30 κιτ φινιρίσματος για περιβλήματα XL3 S 630 ύψους 900 mm
XL3 S 630
Legrand
IP30 κιτ φινιρίσματος για περιβλήματα XL3 S 630 ύψους 900 mm
ΚΩΔ. 337961
EAN.
3414970928870
Σετ δύο τεμαχίων φινιρίσματος κάθετη τοποθέτηση για περιβλήματα XL3 S ύψους 900 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
72,97 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Grid profile |
---|---|
Width | 36.75 mm |
Height | 973.5 mm |
Depth | 17 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ