![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337971-WEB-L.jpg)
IP30 κιτ φινιρίσματος για εξωτερικά χυτώνια καλωδίων XL3 S 630
XL3S 630
Legrand
IP30 κιτ φινιρίσματος για εξωτερικά χυτώνια καλωδίων XL3 S 630
ΚΩΔ. 337971
EAN.
3414970929075
Σετ δύο τεμαχίων φινιρίσματος οριζόντια τοποθέτηση για εξωτερικά χυτώνια καλωδίων XL3 S 630
Εγγύηση 2 χρόνια
79,52 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 350 mm |
Width | 350 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9001 |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
12 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ