![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-423890-WEB-R.jpg)
Interface επικοινωνίας EMS CX3
DPX3
Legrand
Interface επικοινωνίας EMS CX3
ΚΩΔ. 423890
EAN.
3414972088503
Για τη σύνδεση DPX³ ηλεκτρονικής απόζευξης S10 σε ένα δίκτυο επικοινωνίας EMS
Εγγύηση 2 χρόνια
177,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Other |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Max. data transmission rate | 38400 Bd |
With bus connection | Yes |
With label area | Yes |
With LED indication | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ