![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-375010-WEB-R.jpg)
Interface ελέγχου ανελκυστήρα, Για διασύνδεση της λειτουργίας ανελκυστήρα στο IP σύστημα ελέγχου εισόδου
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Interface ελέγχου ανελκυστήρα, Για διασύνδεση της λειτουργίας ανελκυστήρα στο IP σύστημα ελέγχου εισόδου
ΚΩΔ. 375010
EAN.
8005543693711
Interface ελέγχου ανελκυστήρα, Για διασύνδεση της λειτουργίας ανελκυστήρα στο IP σύστημα ελέγχου εισόδου. Η διαμόρφωση ολοκληρώνεται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό λογισμικό
Εγγύηση 2 χρόνια
45,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | RS-485 |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 4 |
Number of channels | 2 |
Max. number of devices per channel | 1 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
Updateable | Yes |
Operating voltage | 24-24 V |
Voltage type | DC |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 72 mm |
Height | 105 mm |
---|---|
Depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Supply current | 0.027-0.1 A |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Other |
Terminals capacity | 0.5-1 mm² |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Addressable | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Network |
Application store for download | Legrand Web site |
Programming way | Computer |
With voice command | No |
Programmable | No |
Connectable by Internet box | No |
Application name | Home + Security |
Product use function | Door entry systems |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγός εγκατάστασης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγός εγκατάστασης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Προϊόντος
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ