![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654990-WEB-R.jpg)
Incara Vertebra 4 τμημάτων grey
Incara Vertebra
Legrand
Incara Vertebra 4 τμημάτων grey
ΚΩΔ. 654990
EAN.
3414971972810
Το Incara Vertebra παρέχει διαχείριση κάθετων καλωδίων μεταξύ του γραφείου και του δαπέδου και οριζόντια κατανομή των καλωδίων απευθείας κάτω από την επιφάνεια εργασίας
Εγγύηση 2 χρόνια
94,82 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 54 mm |
---|---|
Width | 54 mm |
Length | 800 mm |
Useful cross section | 1720 mm² |
Lowest bending radius horizontal | 80 mm |
Lowest bending radius vertical | 80 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Number of permanent partitions | 4 |
Type of fastening | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Έντυπα
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ