![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654993-WEB-R.jpg)
Incara Vertebra 2 τμημάτων black
Incara Vertebra
Legrand
Incara Vertebra 2 τμημάτων black
ΚΩΔ. 654993
EAN.
3414971972865
Το Incara Vertebra παρέχει διαχείριση κάθετων καλωδίων μεταξύ του γραφείου και του δαπέδου και οριζόντια κατανομή των καλωδίων απευθείας κάτω από την επιφάνεια εργασίας
Εγγύηση 2 χρόνια
94,82 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 27 mm |
---|---|
Width | 54 mm |
Length | 1200 mm |
Useful cross section | 820 mm² |
Lowest bending radius horizontal | 80 mm |
Lowest bending radius vertical | 50 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Colour | Anthracite |
RAL-number | 9017 |
Number of permanent partitions | 1 |
Type of fastening | Self-adhesive and bottom perforation |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Έντυπα
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ