![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654975-WEB-R.jpg)
Incara Tower 60 εξοπλισμένο με 3 πρίζες Schuko, 1 θύρα φόρτισης USB A+C, 2 RJ45 CAT6 UTP και καλώδιο 2m με φις
Incara Tower 60
Legrand
Incara Tower 60 εξοπλισμένο με 3 πρίζες Schuko, 1 θύρα φόρτισης USB A+C, 2 RJ45 CAT6 UTP και καλώδιο 2m με φις
ΚΩΔ. 654975
EAN.
3414971972674
Το Incara Tower 60 είναι μια διακριτική αναδυόμενη λύση παροχής ρευματος και δεδομένων που τοποθετείται σε τραπέζια συσκέψεων με Φ 60 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
127,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of gloss | Matt |
Length | 367 mm |
Built-in depth | 389 mm |
Diameter | 84.4 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 3 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
With on/off switch | No |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 2 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 6 connections | 2 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 0 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
Mains filter | No |
With built-in USB power supply | Yes |
Nominal voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 16-16 A |
Standby consumption | 0.08 mA |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Connection type | Not applicable |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ