Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

Incara Pop up εξοπλισμένο με 2 πρίζες Schuko, 2 θύρες φόρτισης USB Α+C 15W PD και καλώδιο 2m με φις (brushed aluminium)

Incara Pop up Legrand

Incara Pop up εξοπλισμένο με 2 πρίζες Schuko, 2 θύρες φόρτισης USB Α+C 15W PD και καλώδιο 2m με φις (brushed aluminium)

ΚΩΔ. 654824 EAN. 3414971972391

Το Incara Pop up είναι μια κομψή αναδυόμενη λύση στο γραφείο, σχεδιασμένη για παροχή ρεύματος και δεδομένων στον χρήστη

Εγγύηση 2 χρόνια
317,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Silver
Degree of gloss Other
Length 281.6 mm
Width 123.5 mm
Height 5.2 mm
Built-in depth 74.5 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 2
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 4
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply Yes
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -10-70 °C
Storage temperature -5-35 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Standby consumption 0.3 mA
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Not applicable
Label space/information surface No

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE14351BA-01.pdf pdf (3.26 Mo)
2 έντυπα
Κατάλογος
Incara_catalog_04_23.pdf pdf (14.93 Mo)
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3D_LG-654824.stp ifc (4.49 Mo)