![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654806-WEB-R4.jpg)
Incara Pop up, δυνατότητα εξοπλισμού 2Χ4 στοιχείων (black)
Incara Pop up
Legrand
Incara Pop up, δυνατότητα εξοπλισμού 2Χ4 στοιχείων (black)
ΚΩΔ. 654806
EAN.
3414971972056
Το Incara Pop up είναι μια κομψή αναδυόμενη λύση στο γραφείο, σχεδιασμένη για παροχή ρεύματος και δεδομένων στον χρήστη
Εγγύηση 2 χρόνια
171,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Black |
Degree of gloss | Matt |
Length | 281.6 mm |
Width | 123.5 mm |
Height | 5.2 mm |
Built-in depth | 74.5 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
With on/off switch | No |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
---|---|
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 8 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
Mains filter | No |
With built-in USB power supply | No |
Nominal voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -10-70 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Voltage type | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Connection type | Not applicable |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ