![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654887-WEB-R.jpg)
Incara Link'On με 4 πρίζες Schuko, 2 θύρες φόρτισης USB A+C 15W, 1 καλώδιο HDMI και υφασμάτινο πλεγμένο καλ. 2,5 μέτρων με φις (μαύρο)
Incara Link'On
Legrand
Incara Link'On με 4 πρίζες Schuko, 2 θύρες φόρτισης USB A+C 15W, 1 καλώδιο HDMI και υφασμάτινο πλεγμένο καλ. 2,5 μέτρων με φις (μαύρο)
ΚΩΔ. 654887
EAN.
3414971974883
Το Incara Link'On είναι μια εύκολη και έτοιμη λύση παροχής για αίθουσα συνεδριάσεων. Απλώς συνδέστε το και τοποθετήστε το στο τραπέζι
Εγγύηση 2 χρόνια
268,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Surface mounting |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of gloss | Matt |
Length | 164 mm |
Width | 164 mm |
Height | 68 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 4 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
With on/off switch | No |
Number of HDMI-connections | 1 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 4 |
Number of audio connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 0 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
Mains filter | No |
With built-in USB power supply | Yes |
Nominal voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP3XD |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 16-16 A |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 9017 |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Connection type | automatic terminal |
Terminals capacity | 0.14 - 4 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Κατάλογος
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ