Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Incara Flip up εξοπλισμένο με 5 πρίζες Schuko, 1 θύρα φόρτισης USB A+C 15W και καλώδιο 2m με φις

Incara Flip up Legrand

Incara Flip up εξοπλισμένο με 5 πρίζες Schuko, 1 θύρα φόρτισης USB A+C 15W και καλώδιο 2m με φις

ΚΩΔ. 654856 EAN. 3414971974586

Το Incara Flip up παρέχει στους χρήστες λειτουργίες παροχής ρεύματος, δεδομένων και ήχου-βίντεο. Τέλεια ενσωματωμένο στα έπιπλα, το Flip up είναι μια αισθητική και λειτουργική λύση ιδανικά σχεδιασμένη για τραπέζια αιθουσών συσκέψεων.

Εγγύηση 2 χρόνια
429,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Built-in
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Silver
Degree of gloss Other
Length 393 mm
Width 170.5 mm
Height 2.5 mm
Built-in depth 95 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 5
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 2
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply Yes
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Terminal marking indication Yes
Halogen free No
Prewired Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 0.75-4 mm²
Label space/information surface No

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Cut-out_LE13929BA-01.pdf pdf (0.04 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE12112AA-02.pdf pdf (2.76 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03371EN-03.pdf pdf (1.56 Mo)
2 έντυπα
Κατάλογος
Incara_catalog_04_23.pdf pdf (14.93 Mo)
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3D_LG-654856.stp ifc (4.77 Mo)