Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

Incara Electr'On εξοπλισμένο με 2 πρίζες Schuko και υφασμάτινο πλεγμένο καλώδιο 2,5 μέτρων με φις (black)

Incara Electr'On Legrand

Incara Electr'On εξοπλισμένο με 2 πρίζες Schuko και υφασμάτινο πλεγμένο καλώδιο 2,5 μέτρων με φις (black)

ΚΩΔ. 654911 EAN. 3414971975200

Το Incara Electr'On είναι μια πρίζα ή μια θύρα φόρτισης USB με μοναδικό σχεδιασμό που συνδυάζεται με διαφορετικά χρώματα πλαισίων για χώρους εργασίας με αισθητική

Εγγύηση 2 χρόνια
144,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Surface mounting
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Other
Colour Black
Degree of gloss Matt
Length 140 mm
Width 76 mm
Height 66 mm
Built-in depth 0 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 2
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply No
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Standby consumption 0 mA
Terminal marking indication No
RAL-number 9017
Halogen free No
Prewired Yes
Connection type Not applicable
Label space/information surface No

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03359EN-02.pdf pdf (1.9 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE00393AB.pdf pdf (1.02 Mo)
2 έντυπα
Κατάλογος
Incara_catalog_04_23.pdf pdf (14.93 Mo)
Σελίδα Καταλόγου