![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654930-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On concrete 1 θέσης
Incara Electr'On
Legrand
Incara Electr'On concrete 1 θέσης
ΚΩΔ. 654930
EAN.
3414971975262
Το Incara Electr'On είναι μια πρίζα ή μια θύρα φόρτισης USB με μοναδικό σχεδιασμό που συνδυάζεται με διαφορετικά χρώματα πλαισίων για χώρους εργασίας με αισθητική
Εγγύηση 2 χρόνια
60,49 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Surface mounting |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Square |
Material | Other |
Colour | Grey |
Degree of gloss | Other |
Length | 76 mm |
Width | 76 mm |
Height | 49.7 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
With on/off switch | No |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
---|---|
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 0 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
Mains filter | No |
With built-in USB power supply | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | Not applicable |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | No |
Prewired | No |
Connection type | Not applicable |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ