![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654751-WEB-R.jpg)
Incara Disq'In εξοπλισμένο με 2 πρίζες SCH 1 USB φορτιστή A+C 15W 1 HDMI 2.0 και καλώδιο 2m με φις (black)
Incara Disq'In
Legrand
Incara Disq'In εξοπλισμένο με 2 πρίζες SCH 1 USB φορτιστή A+C 15W 1 HDMI 2.0 και καλώδιο 2m με φις (black)
ΚΩΔ. 654751
EAN.
3414971973725
Το Incara Disq'In είναι μια κομψή λύση για τοποθέτηση σε έπιπλα για παροχή ρεύματος και δεδομένων σε μια θέση εργασίας. Προκαλωδιωμένο και έτοιμο για χρήση, το Disq'In εγκαθίσταται πολύ γρήγορα
Εγγύηση 2 χρόνια
175,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Black |
Degree of gloss | Matt |
Length | 280.5 mm |
Width | 74 mm |
Height | 73 mm |
Built-in depth | 71 mm |
Diameter | 0 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 2 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
With on/off switch | No |
Number of HDMI-connections | 1 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 2 |
Number of audio connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 0 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
Mains filter | No |
With built-in USB power supply | Yes |
Nominal voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 16-16 A |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ